Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Bouton-poussoir 10 A Unica, blanc, connexion rapide

NU520618F


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Unica
Type de produit ou équipement
Bouton-poussoir
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Type de technologie
Électromécanique
Nombre de touches
1
Application
Éclairage
Equipement inclus
Support de fixation
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage
Film plastique-boîte

Complémentaires

Courant assigné d'emploi
10 A
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Durée de vie électrique
20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement
> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique
2000 V
Capacité coupe-charge minimum
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Conditions d’utilisation
Intérieur
Distance d'ouverture
> 3 mm
Commande
Enjoliveur
Nombre de modules
2 modules
Raccordement
Bornes sans vis
Section de câble
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
Matière
Zamak: support de fixation
Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Marquage
Sans marquage
Finition de la surface
Brillant
Mode de fixation
Vis ou griffes
Largeur
70,9 mm
Hauteur
70,9 mm
Profondeur
34,25 mm
Profondeur d'encastrement
21,15 mm
Poids du produit
0,0586 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement
-5…40 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Normes
CEI 60669-1
LV directive
Certifications du produit
CE
Aenor
EAC
NF
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)
IP4x
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Caractéristique d'environnement
Huile
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Décolorant

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
7,1 cm
Largeur de l'emballage 1
7,1 cm
Longueur de l'emballage 1
3,4 cm
Poids de l'emballage 1
58,6 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
18/05/21
941.7 KB
Déclaration de conformité