Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise de communication RJ45 Unica, anthracite, Cat. 6 STP

NU541754F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction produit
Connecteur RJ45
Fonction de l’appareil
Communication
Présentation du produit
Mécanisme avec support
Couleur
Anthracite (RAL 7021)
type de prise informatique
RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
équipement fournis
Porte-étiquette
Rabat de protection
Support de fixation
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Type de réseau de communication
1000BASE-TX
Protocole de communication
ATM 1200 Mbps
Nombre de modules
2 modules
nombre de prises d'alimentation
1
type d’espace
Infraplus
Type de connecteur
S-One
Type de blindage du câble
STP
organisation du câblage
Paire torsadée blindée
Raccordement
Cliquet
Montage de l'appareil
Encastré
mode de fixation
Vis
sens de montage
Droit
Matière
Zamak: support de fixation
Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur
40,5 mm
Largeur
74,5 mm
Hauteur
74,5 mm
Profondeur d'encastrement
31,5 mm

Environnement

Degré de protection IP
IP20
Tenue aux chocs IK
IK01
température de fonctionnement
-25…55 °C
Température ambiante de stockage
-25…55 °C
Caractéristique d'environnement
Ammoniaque
Acétone
Savon liquide
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Alcool
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.