Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise TV/FM/SAT Unica, blanc, 1 entrée à vis

NU545018F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction produit
Prise TV/FM/SAT
Fonction de l’appareil
Communication
Support d'appareil média
Présentation du produit
Mécanisme avec support
type de prise télévision
Individuel
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

connecteur TV
Mâle CEI 9,52 mm
connecteur FM
IEC femelle 9,52 mm
connecteur SAT
F type
Composition de l'appareil
Anneau de blocage
affaiblissement sur un trajet
2 dB TV/VHF signal47…75 MHz
2 dB TV/UHF signal170…862 MHz
2 dB R signal88…110 MHz
2 dB SAT signal950…2200 MHz
passage de courant continu
Oui
Nombre de modules
2 modules
Matière
Zamak: support de fixation
Plastique anti-UV: plaque centrale
Traitement de surface
Non traité
Finition de la surface
Brillant
Marquage
Avec empreinte
Montage de l'appareil
Encastré
Mode de fixation
Vis
Profondeur
42 mm
Largeur
74,5 mm
Hauteur
74,5 mm
Profondeur d'encastrement
24 mm

Environnement

Degré de protection IP
IP20
Tenue aux choc IK
IK01
Température de fonctionnement
-25…55 °C
Température ambiante de stockage
-25…55 °C
Caractéristique d'environnement
Alcool
Acétone
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Ammoniaque
Décolorant
Huile
Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène
Normes
CE

Emballage

Poids de l'emballage 1
91,000 g
Hauteur de l'emballage 1
75,000 mm
Largeur de l'emballage 1
41,000 mm
Longueur de l'emballage 1
75,000 mm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Manuel utilisateur
Déclaration de conformité
pdf
08/05/18
737.3 KB
Déclaration RoHS Chine
Déclaration RoHS UE

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.