Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise haut-parleurs Unica, blanc, 2 sorties

NU548618F


Principaux documents

Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Type de produit ou équipement
Prise haut-parleurs
Application
Support d'appareil média
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation
1
Nombre de modules
2 modules
Mode de raccordement
2 fixation de pression
Mode de fixation
Vis ou griffes
Matière
Zamak: support de fixation
Plastique anti-UV
Finition de la surface
Brillant
Profondeur
32 mm
Largeur
75 mm
Hauteur
75 mm
Poids du produit
0,046 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)
IP2xC
Tenue aux chocs (IK)
IK02
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…45 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
7,5 cm
Largeur de l'emballage 1
7,5 cm
Longueur de l'emballage 1
3,2 cm
Poids de l'emballage 1
46,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Déclaration de conformité
pdf
19/04/24
195.3 KB
pdf
22/02/22
537.4 KB