France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prise haut-parleurs Unica, alu, 2 sorties

NU548630F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction produit
Prise haut-parleurs
Fonction de l’appareil
Support d'appareil média
Présentation du produit
Mécanisme avec support en zamak
Couleur
Aluminium
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

nombre de prises d'alimentation
1
Nombre de modules
2 modules
mode de raccordement
2 fixation de pression
Mode de fixation
Vis ou griffes
Matière
Zamak: support de fixation
Plastique anti-UV
finition de la surface
Satiné
Profondeur
32 mm
Largeur
75 mm
Hauteur
75 mm
Poids
0,046 kg

Environnement

Degré de protection IP
IP2xC
Tenue aux choc IK
IK02
Température de fonctionnement
5…45 °C
Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Caractéristique d'environnement
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Pétrole
Ammoniaque
Alcool
Savon liquide
Décolorant
Résistant aux UV
Huile
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /