Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Conjoncteur en T Unica, anthracite, 8 contacts à vis

NU549654F


Principaux documents

Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Type de produit ou équipement
Prise téléphone
Application
Communication
Présentation du produit
Mécanisme
Nuance de la couleur
Anthracite (RAL 7021)
Type de prise téléphone
France Telecom (8 contacts)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation
1
Nombre de modules
2 modules
Raccordement
Bornes à vis
Mode de raccordement
Bornes à vis 4 paires de câble
Mode de fixation
Clipsable
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur
36 mm
Largeur
75 mm
Hauteur
75 mm
Profondeur d'encastrement
20 mm
Poids du produit
0,059 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…45 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)
IP20
Tenue aux chocs (IK)
IK02

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
7,5 cm
Largeur de l'emballage 1
7,5 cm
Longueur de l'emballage 1
3,6 cm
Poids de l'emballage 1
59,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Déclaration de conformité