Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Détecteur de présence et de mouvement Unica, anthracite, 3 fils, à vis

NU552554F


Caractéristiques

Principales

Marque du produit
Schneider Electric
Gamme
Unica
Numéro type
NH3525
Fonction produit
Détecteur de mouvement
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Présentation du produit
Mécanisme avec support
Type de capteur
Détecteur infrarouge
Type de charge
Lampe à incandescence: 2200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 2000 W à 230 V CA
Lampe à LED: 200 W à 230 V CA
Moteur (monophasé): 1000 VA à 230 V CA
Lampes halogène TBT: 1050 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
[Ue] tension assignée d'emploi
230 V CA 50 Hz
Courant assigné d'emploi
10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
Calibre du fusible à associer
16 A
Couleur
Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface
Satiné
Nombre de modules
2 modules
Nombre de touches de FONCTION
1
Signalisation locale
LED 1 (rouge)STATUS:
Zone de détection de mouvement
8 m
Face de détection
Frontal: 8 m
Latéral: 8 m
angle de détection
160 °
Nombre de sorties
1
Type de commande
Contrôle manuel
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Réglage de l'intensité lumineuse
5…500 lx
Plage de réglage de temporisation
1...30 min
Auxiliaires connectés
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
équipement fournis
Manuel utilisateur
Support de fixation
Configuration du câblage
Avec neutre
Raccordement
Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres
2
Capacité de serrage des bornes
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis
Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage
0,5 N.m
Matière
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
Métal: bornes
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support de fixation
Support de montage
Armoire
Montage de l'appareil
Encastré
Mode de fixation
Par vis
Type d'installation
Installation en intérieur
Quantité du lot
Lot de 1
Hauteur de montage
1 m
Profondeur d'encastrement
29 mm
Profondeur
44 mm
Largeur
74,5 mm
Hauteur
74,5 mm
Poids du produit
0,079 kg
Normes
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328
EN 60669-2-1
Directives
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit
CE
NF
NEMKO
FIMKO
EAC
SEMKO
VDE

Environnement

Température de fonctionnement
5…40 °C
Température ambiante de stockage
5…40 °C
Degré de protection IP
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
Tenue aux choc IK
IK04
Caractéristique d'environnement
Résistant aux UV
Huile
Pétrole
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Ammoniaque
Alcool
Savon liquide

Emballage

Poids de l'emballage 1
131,000 g
Hauteur de l'emballage 1
44,000 mm
Largeur de l'emballage 1
75,000 mm
Longueur de l'emballage 1
75,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.