Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Obturateur Unica, anthracite, fixation par vis

NU586654F


Principaux documents

Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire d'installation
Type de produit ou équipement
Capot d’obstruction
Nombre de modules
2 modules
Présentation du produit
Plaque de finition avec support de fixation
Mode de fixation
Vis ou griffes
Nuance de la couleur
Anthracite (RAL 7021)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Finition de la surface
Mat
Matière
Zamak: support de fixation
Plastique anti-UV: plaque centrale
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP20

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1

Durabilité de l'offre

Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Déclaration de conformité