Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition simple Unica Pure, bois nordique liseré blanc, clipsable

NU600283F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction de l’appareil
Montage
Fonction produit
Cadre pour contrôleur
Design
Unica Pure
sens de montage
Horizontal
configuration
Simple
Nombre de modules
2 x 2 modules
Mode de fixation
Clipsable
Couleur
Bois nordique
couleur du liseré
Blanc (RAL 9003)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Matière
Polycarbonate: plaque intermédiaire
Bois: plaque
Normes
CEI 60669-1
IEC 60884-1
Largeur
85 mm
Hauteur
90 mm
Profondeur
11 mm
Poids du produit
0,027 kg

Environnement

Tenue aux choc IK
IK01
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Ammoniaque
Résistant aux UV
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Huile
Savon liquide
Acétone
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.