Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition simple Unica Pure, chêne liseré anthracite, clipsable

NU600284F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction de l’appareil
Montage
Fonction produit
Cadre pour contrôleur
Design
Unica Pure
sens de montage
Horizontal
configuration
Simple
Nombre de modules
2 x 2 modules
Mode de fixation
Clipsable
Couleur
Chêne
couleur du liseré
Noir (RAL 7021)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Matière
Polycarbonate: plaque intermédiaire
Bois: plaque
Normes
IEC 60884-1
CEI 60669-1
Largeur
85 mm
Hauteur
90 mm
Profondeur
11 mm
Poids du produit
0,031 kg

Environnement

Tenue aux choc IK
IK01
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Décolorant
Pétrole
Ammoniaque
Huile
Résistant aux UV
Acétone
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.