Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Griffes de fixation Unica, pour plaque de fixation zamac, lot de 2 griffes

NU7892F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire de fixation
Fonction produit
Kit de griffes

Complémentaires

Conditions d’utilisation
Intérieur
Accessoires associés
Supports universels de fixation
Matière
Plastique: support de griffe
Acier: griffe
Normes
CEI 60669-1
IEC 60884-1
Longueur
35,4 mm
Poids du produit
0,0056 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.