Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Interrupteur/variateur connecté Wiser Odace Lighting, blanc, pour ampoules Awox

S520578


Caractéristiques

Principales

Gamme de produits
Odace
Fonction produit
Bouton poussoir alimenté par batterie
Présentation du produit
Produit complet
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Saillie
utilisation de l'interrupteur
Éclairage
Type de réseau de communication
Bluetooth low energy (BLE)
Fréquence de transmission
2,4 GHz
Portée de fonctionnement
<= 15 m utilisation en intérieur
<= 30 m utilisation à l'extérieur
Mode de fixation
Autocollants double face
Par vis
équipement fournis
Plaque de finition
couleur
Plaque: blanc (RAL 9003)
nombre de batteries
1 CR2032 lithium batterie 3 V - autonomie: 2...5 ans
Endurance électrique
20000 cycle
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
14 mm
Profondeur d'encastrement
0 mm
Poids du produit
0,056 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…35 °C
Humidité relative
20…95 %
Normes
EN 300-328:v1.8.1, 2012
EN 301-489-1:v1.9.2, 2011-09
EN 301-489-3:v1.6.1, 2013-06
EN 60950-1:2006
Directives
2011/65/UE - directive RoHS
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Tenue aux choc IK
IK02
Degré de protection IP
IP20
Caractéristique d'environnement
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Ammoniaque
Résistant aux UV
Acétone
Huile
Savon liquide
Pétrole
Décolorant
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /