Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Double prise de courant 2P+T 16A Odace blanc, std FR, avec plaque finition, réno

S52A089


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Odace
Type de produit ou équipement
Prise électrique
Présentation du produit
Produit complet
Nombre de prises d'alimentation
2
Nombre de bornes par pôle
2
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Semi-encastré
Configuration des pôles de la prise
2P+T
Type de plaque
Avec volet
Écart-type de sortie
Français
Mode de fixation
Par vis
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Courant assigné d'emploi
16 A
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50 Hz
Durée de vie en cycles
5000 cycle
Endurance électrique
5000 cycle
Raccordement
Bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Tôle: plaque de finition
Hauteur
126 mm
Largeur
85 mm
Profondeur
46 mm
Profondeur d'encastrement
27,1 mm
Poids du produit
0,111 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Tenue diélectrique
2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…35 °C
Normes
NF C 61-314
Certifications du produit
LCIE: NF 604966
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
5 cm
Largeur de l'emballage 1
10 cm
Longueur de l'emballage 1
17 cm
Poids de l'emballage 1
122 g
Type d'emballage 2
BB1
Nb produits dans l'emballage 2
4
Hauteur de l'emballage 2
13,5 cm
Largeur de l'emballage 2
10,5 cm
Longueur de l'emballage 2
27,5 cm
Poids de l'emballage 2
558 g
Type d'emballage 3
S03
Nb produits dans l'emballage 3
24
Hauteur de l'emballage 3
30 cm
Largeur de l'emballage 3
30 cm
Longueur de l'emballage 3
40 cm
Poids de l'emballage 3
3,829 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months