Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Interrupteur va-et-vient 10 A Odace, blanc, connexion rapide

S52A204


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Interrupteur
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Fonction de l’appareil
Contrôle
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
type d'interrupteur
unipolaire 2 voies
nombre de touches
1
Commande
Enjoliveur
équipement fournis
Connexion d'alimentation interne
Mode de fixation
Par vis
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
courant assigné d'emploi
10 AX à 250 V CA 50 Hz
type de charge
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
durée de vie en cycles
20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
durée de vie électrique
20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
nombre de bornes
3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Signalisation locale
Éclairage
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
33,6 mm
Profondeur d'encastrement
18,75 mm
Poids du produit
0,04 kg
Résistance aux agents chimiques
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Tenue diélectrique
2000 V
Température de fonctionnement
5…35 °C
Normes
2006/95/EEC
EN 60669-1
certifications du produit
LCIE: NF 604950
NF
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)
0,043 kg
Hauteur de l'emballage 1
0,410 dm
Largeur de l'emballage 1
0,800 dm
Longueur de l'emballage 1
1,200 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
15/05/18
703.7 KB
pdf
18/08/10
125.9 KB
pdf
18/08/10
136.7 KB
pdf
18/08/10
552 KB
Déclaration de conformité

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.