Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Double interrupteur va-et-vient 10 A Odace, blanc, connexion rapide

S52A214


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Odace
Type de produit ou équipement
Interrupteur
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Application
Éclairage
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Type de technologie
Électromécanique
Fonction interrupteur
Va et vient
Nombre de touches
2
Commande
Enjoliveur
Equipement inclus
Connexion d'alimentation interne
Mode de fixation
Par vis
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Courant assigné d'emploi
10 AX
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50 Hz
Type de charge
Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Nombre de sorties
6 bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Indication de tension
Éclairage
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
33,6 mm
Profondeur d'encastrement
18,75 mm
Poids du produit
0,04 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Tenue diélectrique
2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…35 °C
Normes
2006/95/EEC
EN 60669-1
Certifications du produit
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 619318A
NF
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
4,2 cm
Largeur de l'emballage 1
8,5 cm
Longueur de l'emballage 1
12,5 cm
Poids de l'emballage 1
50 g
Type d'emballage 2
BB1
Nb produits dans l'emballage 2
9
Hauteur de l'emballage 2
13,7 cm
Largeur de l'emballage 2
10,3 cm
Longueur de l'emballage 2
37 cm
Poids de l'emballage 2
556 g
Type d'emballage 3
S04
Nb produits dans l'emballage 3
90
Hauteur de l'emballage 3
30 cm
Largeur de l'emballage 3
40 cm
Longueur de l'emballage 3
60 cm
Poids de l'emballage 3
6,21 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
18/05/21
868.4 KB
Déclaration de conformité