France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Double bouton-poussoir 10 A Odace, blanc, connexion rapide

S52A216


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
fonction produit
Bouton-poussoir
présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
fonction de l’appareil
Contrôle
quantité par lot
Lot de 1
conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

montage de l'appareil
Encastré
nombre de touches
2
commande
Bouton-poussoir
équipement fournis
Télérupteur
mode de fixation
Par vis
couleur
Blanc (RAL 9003)
finition de la surface
Brillant
courant assigné d'emploi
10 A à 250 V CA 50/60 Hz
capacité coupe-charge minimum
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
durée de vie en cycles
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
durée de vie électrique
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
nombre de bornes
3 bornes sans vis
forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
longueur de dénudage des fils
12 mm
signalisation locale
Éclairage
matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
hauteur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
33,6 mm
profondeur d'encastrement
18,75 mm
poids du produit
0,04 kg

Environnement

température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
tenue diélectrique
2000 V
température de fonctionnement
5…35 °C
normes
EN 60669-1
2006/95/EEC
certifications du produit
Aenor: 030/2237
LCIE: NF 619318A
NF
tenue aux choc IK
IK04
degré de protection IP
IP21 D
caractéristique d'environnement
Acétone
Savon liquide
Alcool
Décolorant
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Ammoniaque
Résistant aux UV
Huile
santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
05/12/18
703.7 KB
Déclaration de conformité
pdf
16/02/18
1.3 MB
Déclaration REACh
pdf
17/07/19
195.3 KB
Déclaration RoHS UE
pdf
17/07/19
195.3 KB

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /