Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise TV Odace, blanc

S52A445


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Odace
Type de produit ou équipement
Prise TV
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision
Individuel
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Connecteur TV
Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet
1,5 dB TV signal5…1800 MHz
2,5 dB TV signal1800…2150 MHz
Nombre d'entrées
1
Mode de fixation
Par vis
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Raccordement
Bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils
8 mm
Type de câble
Coaxial
Diamètre extérieur du câble
7 mm
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
34,1 mm
Profondeur d'encastrement
18,1 mm
Poids du produit
0,041 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…45 °C
Normes
EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
4,1 cm
Largeur de l'emballage 1
8,4 cm
Longueur de l'emballage 1
13 cm
Poids de l'emballage 1
77 g
Type d'emballage 2
BB1
Nb produits dans l'emballage 2
4
Hauteur de l'emballage 2
13,8 cm
Largeur de l'emballage 2
10,4 cm
Longueur de l'emballage 2
19,1 cm
Poids de l'emballage 2
375 g
Type d'emballage 3
S04
Nb produits dans l'emballage 3
72
Hauteur de l'emballage 3
30 cm
Largeur de l'emballage 3
40 cm
Longueur de l'emballage 3
60 cm
Poids de l'emballage 3
8,488 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Manuel utilisateur
Déclaration de conformité