Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Prise TV/FM/SAT Odace, blanc, 1 entrée

S52A461


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Prise TV/FM/SAT
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
connecteur TV
Mâle CEI 9,52 mm
connecteur FM
IEC femelle 9,52 mm
connecteur SAT
F type
Nombre d'entrées
1
atténuation maxi de la branche
3 dB SAT signal950…2400 MHz
3 dB TV signal125…862 MHz
2,5 dB R signal5…108 MHz
perte de rendement minimum
10 dB IN-OUT
10 dB TV
12 dB R
10 dB SAT
passage de courant continu
Dans une prise SAT
Mode de fixation
Vis
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
courant assigné d'emploi
350 mA à 24 V CC
Raccordement
Bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils
8 mm
Type de câble
Coaxial
Diamètre extérieur du câble
7 mm
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Alliage de zinc: boitier
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
40 mm
Profondeur d'encastrement
24 mm
Poids du produit
0,0634 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…45 °C
Normes
EN 50083-4
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Savon liquide
Huile
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Pétrole
Alcool
Ammoniaque
Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /