France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prise RJ45, Odace, blanc, cat. 5e UTP, grade 1

S52A471


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Prise informatique
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
type de prise informatique
RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
nombre de prises d'alimentation
1
organisation du câblage
Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble
UTP
Accessoires associés
Connecteur Actassi s-one
Infraplus
Mode de fixation
Par vis
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Raccordement
IDC
Nombre de connecteurs libres
1
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
41,7 mm
Profondeur d'encastrement
25,7 mm
Poids du produit
0,037 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…35 °C
Normes
TIA/EIA-568
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA-568-A-5
CEI 60603-7-3
CEI 60603-7
Degré de protection IP
IP21
Tenue aux choc IK
IK04
Caractéristique d'environnement
Alcool
Acétone
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Pétrole
Résistant aux UV
Huile
Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Manuel utilisateur
Déclaration de conformité
pdf
25/09/19
234.2 KB
Déclaration RoHS UE

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /