France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Conjoncteur en T Odace, blanc, 8 contacts

S52A496


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
fonction produit
Prise téléphone
présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
type de prise téléphone
France Telecom (8 contacts)
quantité par lot
Lot de 1
conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

montage du système d'installation
Pose encastrée
montage de l'appareil
Encastré
mode de fixation
Vis
couleur
Blanc (RAL 9003)
finition de la surface
Brillant
raccordement
Bornes à vis
nombre de connecteurs libres
1
matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
hauteur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
27,7 mm
profondeur d'encastrement
11,7 mm
poids du produit
0,037 kg

Environnement

température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
température de fonctionnement
5…35 °C
normes
CENET 28417 Ed3
EN 60529
tenue aux choc IK
IK04
degré de protection IP
IP21 D
caractéristique d'environnement
Acétone
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Résistant aux UV
Décolorant
Pétrole
Savon liquide
Ammoniaque
santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Manuel utilisateur
pdf
10/06/16
2 MB
Déclaration REACh
pdf
21/07/19
195.3 KB
Déclaration RoHS UE
pdf
21/07/19
195.3 KB

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /