Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Sortie de câble Odace, blanc, 6 à 12 mm2, fixation par vis

S52A662


Caractéristiques

Principales

Gamme
Odace
Type de produit ou équipement
Sortie de câble
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Application spécifique du produit
Fil pilote pour chauffage électrique
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Courant assigné d'emploi
16 A
Mode de fixation
Vis
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Raccordement
Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres
2
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble
6…12 mm
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
39 mm
Profondeur d'encastrement
11,7 mm
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…35 °C
Normes
EN 60669-1
UTE C 61-392
Certifications du produit
LCIE: NF 603415A
NF
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP2xC

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
4 cm
Largeur de l'emballage 1
8,4 cm
Longueur de l'emballage 1
12,2 cm
Poids de l'emballage 1
37 g
Type d'emballage 2
BB1
Nb produits dans l'emballage 2
4
Hauteur de l'emballage 2
13,6 cm
Largeur de l'emballage 2
10,3 cm
Longueur de l'emballage 2
19 cm
Poids de l'emballage 2
213 g
Type d'emballage 3
S04
Nb produits dans l'emballage 3
72
Hauteur de l'emballage 3
30 cm
Largeur de l'emballage 3
40 cm
Longueur de l'emballage 3
60 cm
Poids de l'emballage 3
4,557 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Manuel utilisateur
pdf
03/05/11
1 MB
Certificat
pdf
16/02/12
120.4 KB
Déclaration de conformité
Profil environnemental