France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Obturateur Odace, blanc, fixation par vis

S52A666


Caractéristiques

Principales

Gamme de produits
Odace
Fonction produit
Capot d’obstruction
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

montage du système d'installation
Pose encastrée
Mode de fixation
Vis
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
27,7 mm
Profondeur d'encastrement
11,7 mm
Poids du produit
0,02 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…35 °C
Normes
2006/95/EEC
EN 60669-1
certifications du produit
LCIE: NF 619318A
NF
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Acétone
Alcool
Pétrole
Huile
Décolorant
Savon liquide
Résistant aux UV
Ammoniaque
Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /