France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Plaque de finition simple Odace Styl, bleu cian, clipsable

S52C702C


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
design
Styl
fonction produit
Cadre pour contrôleur
configuration
Simple
quantité par lot
Lot de 1
vente par quantité indivisible
1
conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

montage de l'appareil
Encastré
mode de fixation
Clipsable
couleur
Bleu cyan (Pantone 332C)
finition de la surface
Peint
matière
Plastique anti-UV: plaque décorative
hauteur
85 mm
largeur
85 mm
profondeur
10 mm
poids du produit
0,01264 kg
0,02999 kg

Environnement

température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
température de fonctionnement
5…45 °C
normes
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
EN 60669-1
certifications du produit
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
tenue aux choc IK
IK04
degré de protection IP
IP21 D
caractéristique d'environnement
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Décolorant
Huile
Résistant aux UV
Alcool
Pétrole
Ammoniaque
Acétone
santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /