Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition simple Odace Touch, bois nordique liseré blanc, clipsable

S52C802M


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Odace
Design
Touch
Type de produit ou équipement
Plaque de finition
Type de cadre
Simple
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Mode de fixation
Clipsable
Nuance de la couleur
Bois nordique (RAL 9003)
Couleur latérale
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Mat
Matière
Plastique: plaque de finition
Bois
Hauteur
85 mm
Largeur
85 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,01298 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…45 °C
Normes
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
NF C 61-314
Certifications du produit
Aenor: 030/2205
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
1,4 cm
Largeur de l'emballage 1
9,8 cm
Longueur de l'emballage 1
13 cm
Poids de l'emballage 1
27 g
Type d'emballage 2
CAR
Nb produits dans l'emballage 2
5
Hauteur de l'emballage 2
13,7 cm
Largeur de l'emballage 2
10,3 cm
Longueur de l'emballage 2
19,3 cm
Poids de l'emballage 2
191 g
Type d'emballage 3
S01
Nb produits dans l'emballage 3
10
Hauteur de l'emballage 3
15 cm
Largeur de l'emballage 3
15 cm
Longueur de l'emballage 3
40 cm
Poids de l'emballage 3
607 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content
38

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
13/11/23
577.3 KB
pdf
19/04/22
145.7 KB
pdf
18/05/21
868.4 KB
Déclaration de conformité