Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Plaque de finition simple Odace Touch, translucide blanc liseré blanc, clipsable

S52C802R


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Design
Touch
Fonction produit
Cadre pour contrôleur
configuration
Simple
Quantité du lot
Lot de 1
Vente par quantité indivisible
1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Mode de fixation
Clipsable
Couleur
Blanc et translucide blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Mat et brillant
Matière
Acrylique: vernis
Plastique: plaque décorative
Hauteur
85 mm
Largeur
85 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,0302 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…45 °C
Normes
2006/95/EEC
NF C 61-314
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
certifications du produit
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Ammoniaque
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Acétone
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /