Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition double Odace Touch, blanc liseré blanc, clipsable

S52C804


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Odace
Design
Touch
Type de produit ou équipement
Plaque de finition
Sens de montage
Horizontal/vertical
Entraxe
71 mm
Type de cadre
Double
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Mode de fixation
Clipsable
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Couleur latérale
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Matière
Plastique anti-UV: facade
Hauteur
85 mm
Largeur
156 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,0255 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…45 °C
Normes
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
NF C 61-314
Certifications du produit
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
1,4 cm
Largeur de l'emballage 1
9,8 cm
Longueur de l'emballage 1
25,5 cm
Poids de l'emballage 1
35 g
Type d'emballage 2
BB1
Nb produits dans l'emballage 2
7
Hauteur de l'emballage 2
13,7 cm
Largeur de l'emballage 2
10,3 cm
Longueur de l'emballage 2
28 cm
Poids de l'emballage 2
319 g
Type d'emballage 3
S04
Nb produits dans l'emballage 3
91
Hauteur de l'emballage 3
30 cm
Largeur de l'emballage 3
40 cm
Longueur de l'emballage 3
60 cm
Poids de l'emballage 3
5,299 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
13/11/23
577.3 KB
pdf
19/04/22
145.7 KB
pdf
18/05/21
868.4 KB
Déclaration de conformité