Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Plaque de finition triple Odace Touch, blanc liseré blanc, clipsable

S52C806


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Design
Touch
Fonction produit
Cadre pour contrôleur
sens de montage
Horizontal/vertical
entraxe
71 mm
configuration
Triple
Quantité du lot
Lot de 1
Vente par quantité indivisible
1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Mode de fixation
Clipsable
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
Matière
Plastique anti-UV: facade
Hauteur
85 mm
Largeur
227 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,03601 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…45 °C
Normes
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
EN 60669-1
certifications du produit
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Acétone
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Ammoniaque
Savon liquide
Pétrole
Alcool
Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /