Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise de courant 2P, 16 A Odace, alu, connexion rapide

S53A033


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Odace
Type de produit ou équipement
Prise électrique
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation
1
Nombre de bornes par pôle
2
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Configuration des pôles de la prise
2P
Type de plaque
Avec volet
Écart-type de sortie
Universel
Mode de fixation
Par vis
Nuance de la couleur
Aluminium
Finition de la surface
Mat
Courant assigné d'emploi
16 A
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50 Hz
Durée de vie en cycles
5000 cycle
Endurance électrique
5000 cycle
Raccordement
Bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
42,5 mm
Profondeur d'encastrement
26,5 mm
Poids du produit
0,041 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Tenue diélectrique
2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…35 °C
Normes
UNE 20315-1-2
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
Certifications du produit
Aenor: 030/2210
LCIE: NF 603415A
NF
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
4,1 cm
Largeur de l'emballage 1
8,4 cm
Longueur de l'emballage 1
13,0 cm
Poids de l'emballage 1
0,057 kg
Type d'emballage 2
CAR
Nb produits dans l'emballage 2
4
Hauteur de l'emballage 2
13,7 cm
Largeur de l'emballage 2
10,3 cm
Longueur de l'emballage 2
19,3 cm
Poids de l'emballage 2
0,284 kg
Type d'emballage 3
S04
Nb produits dans l'emballage 3
72
Hauteur de l'emballage 3
30,0 cm
Largeur de l'emballage 3
40,0 cm
Longueur de l'emballage 3
60,0 cm
Poids de l'emballage 3
6,364 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content
62

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
13/11/23
577.3 KB
pdf
01/02/19
913.7 KB
Déclaration de conformité