Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Interrupteur volets-roulants Odace, alu, 3 boutons montée/descente/stop

S53A208


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Interrupteur
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
utilisation de l'interrupteur
Volets roulants
information supplémentaire pour interrupteur
Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
type d'interrupteur
3 positions
nombre de touches
3
Commande
Enjoliveur
Mode de fixation
Vis
Couleur
Aluminium
courant assigné d'emploi
6 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
nombre de bornes
3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
43 mm
Profondeur d'encastrement
31,2 mm
Poids du produit
0,048 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Tenue diélectrique
2000 V
Température de fonctionnement
5…35 °C
Normes
EN 60669-1
2006/95/EEC
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Décolorant
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Ammoniaque
Alcool
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /