Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise RJ45, Odace, alu, cat. 5e UTP, grade 1

S53A471


Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Odace
Type de produit ou équipement
Prise informatique
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique
RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Nombre de prises d'alimentation
1
Organisation du câblage
Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble
UTP
Accessoires associés
Infraplus
Actassi s-one
Mode de fixation
Par vis
Nuance de la couleur
Aluminium
Finition de la surface
Mat
Raccordement
IDC
Nombre de connecteurs libres
1
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
41,7 mm
Profondeur d'encastrement
25,7 mm
Poids du produit
0,037 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…35 °C
Normes
CEI 60603-7-3
ISO/CEI 11801
TIA/EIA-568-A-5
EN 50173-1
TIA/EIA-568
CEI 60603-7
Degré de protection (IP)
IP21
Tenue aux chocs (IK)
IK04

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
4,5 cm
Largeur de l'emballage 1
8,5 cm
Longueur de l'emballage 1
13 cm
Poids de l'emballage 1
42 g
Type d'emballage 2
BB1
Nb produits dans l'emballage 2
8
Hauteur de l'emballage 2
13,7 cm
Largeur de l'emballage 2
10,5 cm
Longueur de l'emballage 2
37 cm
Poids de l'emballage 2
452 g
Type d'emballage 3
S04
Nb produits dans l'emballage 3
80
Hauteur de l'emballage 3
30 cm
Largeur de l'emballage 3
40 cm
Longueur de l'emballage 3
60 cm
Poids de l'emballage 3
6,262 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements