France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Prise haut-parleur Odace, alu, 2 sorties, connexion rapide

S53A488


Caractéristiques

Principales

gamme de produits
Odace
fonction produit
Prise haut-parleurs
présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
quantité par lot
Lot de 1
conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

montage du système d'installation
Pose encastrée
nombre de prises d'alimentation
2
mode de fixation
Vis
couleur
Aluminium
nombre de bornes
2 bornes sans vis
nombre de connecteurs libres
1
capacité de serrage des bornes
4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
longueur de dénudage des fils
12 mm
matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier
hauteur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
47,2 mm
profondeur d'encastrement
19,9 mm
poids du produit
0,038 kg

Environnement

température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
température de fonctionnement
5…35 °C
tenue aux choc IK
IK04
caractéristique d'environnement
Liquide de nettoyage pour vitres
Ammoniaque
Acétone
Pétrole
Savon liquide
Huile
Alcool
Résistant aux UV
Décolorant
santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /