Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Sortie de câble Odace, alu, 6 à 12 mm2, fixation par vis

S53A662


Caractéristiques

Principales

Gamme de produits
Odace
Fonction produit
Sortie de câble
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Application spécifique du produit
Fil pilote pour chauffage électrique
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
montage du système d'installation
Pose encastrée
Courant assigné d'emploi
16 A
Mode de fixation
Vis
Couleur
Aluminium
Raccordement
Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres
2
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
diamètre extérieur du câble
6…12 mm
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
39 mm
Profondeur d'encastrement
11,7 mm

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…35 °C
Normes
UTE C 61-392
EN 60669-1
certifications du produit
LCIE: NF 603415A
NF
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP2xC
Caractéristique d'environnement
Alcool
Ammoniaque
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Pétrole
Résistant aux UV
Huile
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

Manuel utilisateur
pdf
02/05/11
1 MB
Certificat
pdf
16/02/12
120.4 KB
Déclaration de conformité
pdf
08/11/19
165.4 KB

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /