Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Obturateur Odace, alu, fixation par vis

S53A666


Principaux documents

Caractéristiques

Principales

Gamme
Odace
Type de produit ou équipement
Capot d’obstruction
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
Mode de fixation
Vis
Nuance de la couleur
Aluminium
Matière
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
27,7 mm
Profondeur d'encastrement
11,7 mm
Poids du produit
0,02 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…35 °C
Normes
EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit
LCIE: NF 619318A
NF
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
4,1 cm
Largeur de l'emballage 1
8,0 cm
Longueur de l'emballage 1
12,0 cm
Poids de l'emballage 1
29,0 g
Type d'emballage 2
CAR
Nb produits dans l'emballage 2
4
Hauteur de l'emballage 2
13,5 cm
Largeur de l'emballage 2
10,3 cm
Longueur de l'emballage 2
19,0 cm
Poids de l'emballage 2
180,0 g
Type d'emballage 3
S04
Nb produits dans l'emballage 3
72
Hauteur de l'emballage 3
30,0 cm
Largeur de l'emballage 3
40,0 cm
Longueur de l'emballage 3
60,0 cm
Poids de l'emballage 3
4,492 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS

Garantie contractuelle

Garantie
18 months