Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Double bouton-poussoir 10 A Odace, anthracite, connexion rapide

S54A216


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Bouton-poussoir
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Fonction de l’appareil
Contrôle
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
nombre de touches
2
Commande
Bouton-poussoir
équipement fournis
Télérupteur
Mode de fixation
Par vis
Couleur
Anthracite
courant assigné d'emploi
10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
type de charge
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
durée de vie en cycles
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
durée de vie électrique
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
nombre de bornes
3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Signalisation locale
Éclairage
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
33,6 mm
Profondeur d'encastrement
18,75 mm
Poids du produit
0,04 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Tenue diélectrique
2000 V
Température de fonctionnement
5…35 °C
Normes
2006/95/EEC
EN 60669-1
certifications du produit
Aenor: 030/2237
LCIE: NF 619318A
NF
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Décolorant
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Savon liquide
Résistant aux UV
Huile
Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /