Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Prise TV Odace, anthracite

S54A445


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Blindage TV simple
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Quantité du lot
Lot de 1
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
connecteur TV
Mâle CEI 9,52 mm
affaiblissement sur un trajet
1,5 dB TV signal5…1800 MHz
2,5 dB TV signal1800…2150 MHz
Nombre d'entrées
1
Mode de fixation
Vis
Couleur
Anthracite
Raccordement
Bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils
8 mm
Type de câble
Coaxial
Diamètre extérieur du câble
7 mm
Matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Alliage de zinc: boitier
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
34,1 mm
Profondeur d'encastrement
18,1 mm
Poids du produit
0,041 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Température de fonctionnement
5…45 °C
Normes
EN 50083-4
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Décolorant
Pétrole
Ammoniaque
Savon liquide
Alcool
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /