France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Conjoncteur en T Odace, anthracite, 8 contacts

S54A496


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
fonction produit
Prise téléphone
présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
type de prise téléphone
France Telecom (8 contacts)
quantité par lot
Lot de 1
conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

montage du système d'installation
Pose encastrée
montage de l'appareil
Encastré
mode de fixation
Vis
couleur
Anthracite
raccordement
Bornes à vis
nombre de connecteurs libres
1
matière
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
hauteur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
27,7 mm
profondeur d'encastrement
11,7 mm
poids du produit
0,037 kg

Environnement

température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
température de fonctionnement
5…35 °C
normes
CENET 28417 Ed3
EN 60529
tenue aux choc IK
IK04
degré de protection IP
IP21 D
caractéristique d'environnement
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Décolorant
Ammoniaque
Résistant aux UV
Huile
Savon liquide
Pétrole
Alcool
santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /