Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Sortie de câble universelle 16-20 A, blanc polaire, 4 bornes, fixation par vis

SHN0257288P


Principaux documents

Caractéristiques

Principales

Gamme de produit
Alréa
Type de produit ou équipement
Sortie de câble
Nuance de la couleur
Blanc polaire (RAL 9003)
Conditions d’utilisation
Intérieur
Couleur
Blanc

Complémentaires

Courant assigné d'emploi
16/20 A
Nombre de câbles
2 6…12 mm
Hauteur
80 mm
Largeur
90 mm
Compatibilité de gamme
Alréa

Environnement

Degré de protection (IP)
IP20

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1

Durabilité de l'offre

Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Information sur les exemptions RoHS

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Déclaration de conformité