France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Variateur universel et LED Odace, blanc, 2 fils

SHN0312411


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
fonction produit
Variateur rotatif
présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
équipement fournis
Fourni avec griffes
quantité par lot
Lot de 1
fonction de l’appareil
Charge résistive
Charge inductive
Charge capacitive
informations complémentaires
Raccordement 2 fils
conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

montage du système d'installation
Pose encastrée
montage de l'appareil
Encastré
type d'interrupteur
Va-et-vient
mode de fixation
Par vis
Avec griffes
couleur
Blanc (RAL 9003)
type de commande
Type poussoir rotatif
type de charge
Ampoule incandescence 230 V CA: 4 à 400 W
Ampoule halogène 230 V CA: 4 à 400 W
Lampe à LED: 4 à 200 VA
Lampe à LED: 4 à 40 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 4 à 400 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 4 à 400 VA
[Ue] tension assignée d'emploi
230 V CA 50 Hz
type de protection
Disjoncteur de protection
nombre de bornes
4 bornes à vis
forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
capacité de serrage des bornes
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
longueur de dénudage des fils
8 mm
hauteur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
49,5 mm
profondeur d'encastrement
29,3 mm

Environnement

température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
température de fonctionnement
5…35 °C
normes
EN 60669-2-1
2004/108/EC
2006/95/EEC
tenue aux choc IK
IK02
degré de protection IP
IP20

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /