Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Double prise USB, chargement rapide 2,1 A, 5 V Odace, blanc

SHN0312414


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Chargeur USB
Fonction de l’appareil
Chargeur
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil
Encastré
type de connexion intégrée
2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum: 2,1 A
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Couleur
Blanc
Courant de sortie
2,1 A
[Ue] tension assignée d'emploi
100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W
0,1 W
puissance
12 W
Matière
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection
Protection contre les courts-circuits
nombre de bornes
2 bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
8 mm
Accessoires associés
Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation
Par vis
Avec griffes
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
42 mm
Profondeur d'encastrement
30,8 mm
Poids du produit
0,088 kg
Quantité du lot
Lot de 1

Environnement

Température de fonctionnement
-5…40 °C
Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Normes
EN 60335-1
EN 61558-1
EN 60950-1
Directives
2009/125/EC - ecodesign
2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit
EAC
Classe d'isolation électrique
Classe II
Caractéristique d'environnement
Directive RoHS (EC) No 1907/2006
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP20

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /