France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Détecteur de présence et de mouvement Odace, blanc, 3 fils

SHN0312417


Caractéristiques

Principales

gamme
Odace
fonction produit
Détecteur de présence
présentation du produit
Mécanisme avec support
couleur
Blanc (RAL 9003)
équipement fournis
Fourni avec griffes
type de charge
Ampoule halogène 230 V CA 2000 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel 1050 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique 1150 VA
Lampe fluorescente parallèle compensée 140 µF 0,9 2000 VA
Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W
Lampe fluocompacte 230 V CA 500 VA
Moteur 200 VA
Lampe fluorescente 230 V AC avec ballast électronique 900 W
Ventilateur 200 VA
quantité par lot
Lot de 1
conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi
230 V CA 50 Hz
courant assigné d'emploi
10 A
type de protection
Fusible de protection
zone de détection de mouvement
Aire de détection 10 x 28 m (hauteur détecteur 1.2 m)
zone de détection de présence
Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1.2 m)
angle de détection
112°
modes de sélection
S: slave
M: manuel
A: automatique
réglage de l'intensité lumineuse
5…1000 lx
temporisation
5 s…20 min
plage de temporistion
5 s...20 min
configuration du câblage
Type 3 fils avec neutre
nombre de bornes
4 bornes à vis
forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
longueur de dénudage des fils
8 mm
matière
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade
PA6: inlay
PC (polycarbonate) GF10: boitier
PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier
montage de l'appareil
Encastré
mode de fixation
Avec griffes
Par vis
hauteur de montage
1…1,4 m
hauteur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur
50,3 mm
profondeur d'encastrement
32 mm
poids du produit
0,0822 kg

Environnement

degré de protection IP
IP20
Tenue aux chocs IK
IK04
température de fonctionnement
-5…35 °C
température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
normes
2004/108/EC
EN 60669-2-1
2006/95/EEC

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /