Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Double prise de courant 2P+T Odace, Anthracite, avec plaque de finition Styl

SHN0512448


Caractéristiques

Principales

Range of product
Odace
Fonction produit
Prise électrique
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
nombre de prises d'alimentation
1
Quantité du lot
Lot de 1
nombre de bornes
3
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
configuration des pôles de la prise
2P+T avec obturateurs
description standard de la prise
Avec contact de terre
standard de prise
Française
Mode de fixation
Par vis
Couleur
Anthracite
courant assigné d'emploi
16 A à 250 V CA 50 Hz
durée de vie en cycles
5000 cycle
Endurance électrique
5000 cycle
Raccordement
Bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Matière
Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
44 mm
Profondeur d'encastrement
28 mm
Poids du produit
0,045 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage
-5…50 °C
Tenue diélectrique
2000 V
Température de fonctionnement
5…35 °C
Normes
NF C 61-314
certifications du produit
LCIE: NF 603415A
NF
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Pétrole
Huile
Alcool
Ammoniaque
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /