Enrouleurs de bricolage et Enrouleurs de chantier

Découvrez la gamme d'enrouleurs de câbles de Schneider Electric, qui vous accompagnera sur tous vos projets intérieur ou extérieur. Conçus pour résister dans le temps en vous offrant un maximum de confort et de sécurité dans l'utilisation de votre enrouleur.
Ergonomique:
• Poignée de transport
• Enroulement facile et rapide
• Tambour de l'enrouleur fixe pour éviter l'emmêlement des fils
Sécurité
• Temoin LED pour informer l'utilisateur de la présence de tension
• Câble haute performance HO7 RNF

Thorsman Lampe de chantier - LED

La gamme de lampes de travail qui couvre tous vos besoins dans tous les environnements
La gamme lampe de Chantier Thorsman a été conçue pour offrir plus de fonctionnalités et couvrir un maximum d'applications grâce à ses 6 tailles différentes. Tous les produits de la gamme sont équipés de la dernière technologie LED pour offrir une meilleure efficacité énergétique, une meilleure qualité d’éclairage et une durée de vie plus longue.
S'équiper d'une lampe de chantier Schneider Electric c'est l'assurance pour vous d'acheter un produit:
• Robuste: Les lampes de chantier Thorsman – LED ont un degré IP et IK qui vous permet d'apporter de la lumière sur vos chantiers en extérieur et intérieur en conditions sévères. Toutes les lumières Thorsman ont été conçues pour résister à des chocs de chute accidentelle grâce au caoutchouc choc qui entoure la lampe.
• Economique: Les lampes utilisent la plus récente technologie LED qui dure jusqu'à 50000 heures (équivalent à 20-25 ans d'utilisation normale) avec une consommation d'énergie très faible.
• Efficace: L'efficacité énergétique des ampoules est jusqu'à 100 lumens / Watt. Grâce à l'ultra efficacité de nos LED, la lumière ne dégage pas de chaleur, limite le risque d'incendie et peut être utilisée à proximité des matières et surfaces inflammables.
• Flexible: Chaque lampe possède un support réglable qui permet de positionner l’éclairage avec précision.

Mobiya

Un éclairage nomade qui recharge vos batteries….
La lampe Mobiya est un équipement idéal pour le camping, l’éclairage du jardin, le bricolage, et les activités de plein air sans accès au réseau électrique. Elle permet un éclairage de haute qualité et la recharge de terminaux mobiles.
Avec la lampe Mobiya profité d'un produit robuste et design
• Résistant aux chocs
• Etanche (immersion à 0,5 m pendant 1 h)
• Esthétique originale récompensée par le prix du ""Design Produit""
La lampe Mobiya est un produit Ingénieux et performant:
• Jusqu'à 48 h d'autonomie
• 3 positions d’éclairage, jusqu’à 120 lumens
• Combine éclairage et recharge de téléphone portable via un câble
USB
• Multiples modes d'installation (suspendu, posé sur une bouteille…)
Et bien entendu la lampe Mobiy est un produit éco-énergétique:
• Alimentée par un panneau photovoltaïque haute performance
• Batterie lithium ferro phosphate de dernière génération à très forte autonomie

Eclairage mobile - lampe poche

Schneider Electric vous propose une lampe de poche compacte et surtout très ingénieuse. Libérez vous les mains grâce aux mulitples solution de fixation.
Caractéristiques:
• 1,3 W.
• 2 niveaux d’éclairage: 55 ou 110 lumens.
• Autonomie: 2h30 à 5 h.
• IP 20.
• Voyant rouge signalant un niveau de batterie trop faible chargeur 230 V ou USB

Eclairage mobile - lampe frontale

Schneider Electric vous propose une lampe frontale, robuste et pratique pour vous accompagner sur vos projets. Ce produit est équipé d'un détecteur de mouvement pour être mise en marche d'un simple geste et vous offre une qualité d'éclairage sans pareil.
Caractéristiques:
• 2 W.
• 2 niveaux d’éclairage : 80 ou 160 lumen.
• Autonomie : 3 à 6 h.
• IP 65.
• Rechargeable en 4 h.

Mutlimètres et testeurs

Une gamme complète de multimètres pour travailler en toute sérénité
Le multimètre, un outil indispensable, pour tous types de travaux, mais aussi pour le dépannage de certains équipement électrique. il existe différents types de multimètres et de testeurs avec des caractéristiques et fonctionnalités diverses
La gamme de Multimètres Schneider Electric, répondra à toutes vos contraintes de travaux.
Ainsi dans notre gamme se compose de:
• Multimètres, analogique ou numérique qui répondra aux contraintes de tous vos projets
• Testeur d'humidité
• Détecteur de matériaux, pour localiser l'emplacement de métaux, tuyaux ou autres objet avant de percer par exemple
• Détecteur de câbles multifonctions, pour suivre le cheminement des fils et câbles électriques actif ou inactif
• Thermomètre infrarouge, pour mesurer la température des surface sans contact
• Pince ampèremétrique, pour la mesure de courant continu ou alternatif, la résistance et la continuité
Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitions à consulter notre aide au choix

Rubans isolants

L'accessoire indispensable pour organiser ses travaux
Les rubans d'isolation et de repérage de schneider Electric sont fabriqués en PVC (Polychlorure de Vinyle) et ont été conçus pour du repérage de câble, de l'isolation electrique, mais peuvent convenir dans tous vos projets de travaux
Caractéristiques
• Longueur: 2 tailles : 20m et 33m
• Largeur: 19mm
• Epaisseur: 0,15mm
• Auto-Extinguible: limite le risque de départ de feu Température d'utilisation 0 à 90°C
Les rubans isolants Schneider Electric existe en 9 coloris, (Noir, Blanc, Vert/jaune, Rouge, Bleu, Jaune, Vert, Marron et Gris)

Rapstrap - collier de serrage souple

Des milliers de possibilités… Un seul Rapstrap
Rapstrap est un collier de serrage souple et révolutionnaire qui offre une meilleure alternative dans la plupart des cas que les colliers traditionnels.
Son design souple et flexible permet de tourner et tordre le collier en de nombreuses configurations. Rapstrap est disponible dans une longueur de 300 mm et une largeur de 10 mm.
Le rapstrap vous permet
• Des milliers d’utilisations Détachez-le et réutilisez-le!
• Une protection parfaite des câbles de données et vidéo sans dommages.
• Une pression contrôlée sur le câble grâce à sa semi-élasticité.
• De réduire les déchets. Coupez la partie non utilisée du Rapstrap et réutilisez-la.
Applications
Rapstrap est un produit polyvalent et peut être utilisé dans de nombreuses applications à la maison, dans le jardin et au bureau. Toutes les parties du Rapstrap peuvent être utilisées, fixez, coupez la partie en surplus et réutilisez-la. Rapstrap est conçu en polymère flexible et peut s’étirer jusqu’à 50%. De plus, il fixe tout solidement sans endommager les surfaces sensibles. Existe en 3 couleurs, blanc, noir et vert.