Multiprises Odace Extend

Grâce aux gammes de Multiprises Odace Extend Médium et Médium + , la multiprise devient déco avec un large choix de couleurs et matières. Vous pourrez choisir votre multiprise à vos interrupteurs et prises de la gammes Odace.
La gamme Odace Extend Médium vous offre la possibilité de recharger rapidement (2,4A), avec 2 équipements en USB. (longueur de câble d'alimentation 1,5m à 3m) 2 colori noir et blanc La gamme Odace Extend Méduim+, se compose de 2 coloris et 3 finitions matières (Alu, Bois et Bronze). Egalement équipé de 3 à 5 prises de courant et de 2 prise USB charge rapide(2,4A)
Disponible Blanc - Finition Alu/Bois/bronze - 3/5PC - 2USB