EcoStruxure Power Device
L'application Ecostruxure Power Device est une application permettant d'utiliser des relais de protection et des disjoncteurs Schneider Electric pour des installations de moyenne et basse tension.
L'application mobile permet d'exploiter et gérer efficacement les appareils de la solution EcoStruxure.
Une application puissante pour :
Recevez des notifications en temps réel concernant l'installation électrique : niveaux de charge, intégrité, avertissements et alarmes, paramètres de protection… et bien plus encore !
Le contrôle de la température (anciennement dans l'application Easergy Thermal Connect) est maintenant disponible dans l'application EcoStruxure Power Device.
Présentation des fonctionnalités :
L'application mobile permet d'exploiter et gérer efficacement les appareils de la solution EcoStruxure.
Une application puissante pour :
- Augmenter la disponibilité et l'efficacité énergétique
- Maintenir les performances, la sécurité et la fiabilité
- Prêt pour l'avenir car évolutive
Recevez des notifications en temps réel concernant l'installation électrique : niveaux de charge, intégrité, avertissements et alarmes, paramètres de protection… et bien plus encore !
Le contrôle de la température (anciennement dans l'application Easergy Thermal Connect) est maintenant disponible dans l'application EcoStruxure Power Device.
Présentation des fonctionnalités :
- Simplifier la gestion des appareils
- Utilisation de l'application sans formation.
- Connecter les appareils
- Connectez facilement les personnes et partagez des informations avec elles (email, cloud).
- Plus sûr et plus rapide
- Plus de papier, tout va plus vite (diagnostic, guidage, fonctionnement) avec un niveau de sécurité et de cybersécurité plus élevé que jamais)
- Disjoncteurs Masterpact MTZ
- Relais de protection PowerLogic P5
- Relais de protection PowerLogic P3
- Contrôleurs de cellule MiCOM C264
- Disjoncteurs Masterpact MTZ Active
- Easypact MVS/EVS/CTU
- Surveillance thermique pour obtenir les données de température et d'humidité des capteurs thermiques TH110 et CL110"
Close
Également disponible sur...
| Taille | iOS: 157,76 MB / Android: 88,1 MB |
| Prix | Gratuit |
| Langues | English, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Indonesian, Italian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish |
Scannez les codes QR avec votre téléphone