France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Résidentiel et petit tertiaire

Disjoncteurs et appareillage modulaire

Les gammes Resi9 et Acti9 apportent toutes les solutions liées à distribution électrique installée dans les tableaux. Elles permettent de réaliser la protection des biens et des personnes, la commande manuelle ou programmée, la signalisation locale ou à distance… Resi9 est dédiée au résidentiel, alors qu'Acti9 permet de répondre aux autres besoins jusqu'à 125 A. La gamme SurgeArrest s'installe en ambiance pour compléter la protection au niveau des prises de courant.

Resi9 coffrets et appareillages modulaires

Resi9 DB60

Disjoncteur de branchement. Le disjoncteur de branchement utilisé en tête d’installation d’abonnés BT, de 3 à 36kVA, offre une protection contre les surcharges et les courts-circuits.

Voir les produits

Resi9 XE protection et distribution embrochable

Resi9 XE Protection et répartition. La gamme Resi9 XE dispose d'une offre complète de protection et un système de distribution unique pour une alimentation directe des disjoncteurs sans vissage

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Resi9 XE contrôle commande embrochable

Resi9 XE : commande, signalisation et programmation. Compatible avec le système Resi9 XE : télérupteur, contacteur. fonctions connectées associées au système digital Wiser permettent de gérer le tableau Resi9 à distance

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Resi9 XP protection et distribution peignable

Resi9 XP - La protection modulaire 3KA peignable. La gamme Resi9 XP dispose d'une offre complète de protection 3KA en technologie peignable vis/vis.

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Resi9 XP contrôle commande peignable

Resi9 XP : commande, signalisation et programmation. Compatible avec le système Resi9 XP : télérupteur, contacteur. fonctions connectées associées au système digital Wiser permettent de gérer le tableau Resi9 à distance

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Resi9 SF

Sectionneurs fusibles. Protection contre les surcharges et les courts-circuits en tarif bleu

Voir les produits

Resi9 coffrets et GTL

Coffrets électrique modulaires. Resi9 est une gamme de coffrets électrique dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 disjoncteurs modulaires

Acti 9 Protection différentielle

Acti 9 Vigi iC60

Blocs différentiels Acti9 Vigi iC60. Blocs différentiels Acti9 Vigi iC60 pour disjoncteurs iC60 jusqu'à 63 A

Master Range 9 Series
Voir les produits

Acti 9 Vigi pour C120

Blocs différentiels Vigi jusqu'à 125 A. Blocs différentiels Vigi jusqu'à 125 A

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 Vigi NG125

Blocs différentiels vigi 2, 3 et 4P. Blocs différentiels adaptables pour NG125

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iID

Acti 9 Interrupteurs différentiels. Acti 9 Interrupteurs différentiels jusqu'à 100A.

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iC60 RCBO

Disjoncteurs différentiels compacts iC60. L'offre iC60 RCBO est une gamme 2P et 4P de disjoncteurs différentiels compacts

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

ID

Interrupteurs différentiels type B. Interrupteurs différentiels jusqu'à 125 A

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Vigi DT40 - DT60

Gamme de blocs différentiels jusqu'à 63A. L'offre de blocs différentiels Vigi DT40/DT60 permet une protection tête de groupe et départ. Offre large et complète qui permet de répondre à toutes les architectures.

Voir les produits

Acti 9 iID K

Interrupteurs différentiels gamme K. Acti 9 iID K : Interrupteurs différentiels gamme K

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Interrupteur différentiel tête de groupe iTG40

Interrupteurs différentiels tête de groupe iTG40. Interrupteurs différentiels tête de groupe jusqu'à 40A

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 DT40 Vigi - DT40 Vigi K

Disjoncteurs différentiels monoblocs. Disjoncteurs différentiels monoblocs DT40K et DT40

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Interface de communication pour appareillage modulaire

Acti 9 Parafoudres

Acti 9 Interrupteurs-sectionneurs

Acti 9 Surveillance et contrôle de la protection

Acti 9 Gestion de l'éclairage, temps et d'énergie

Acti 9 Signalisation

Acti 9 prises de courant modulaires

Acti 9 Commande de circuit électrique

Acti 9 iCT

Contacteurs Acti 9 iCT. Contacteurs auxiliarisables

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iCT+

Contacteurs modulaires silencieux et compatibles avec les solutions d'éclairage LED. Dotés de technologies silencieuses et compatibles avec les solutions d'éclairage LED, les contacteurs pour rail DIN Acti 9 iCT+ sont parfaits pour vos applications d'éclairage

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iTL

Acti 9 Térérupteurs modulaire iTL. Acti 9 Térérupteurs modulaire auxiliarisable iTL

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iTL+

iTL + est spécialement conçu pour des applications LED. Acti 9 iTL + est spécialement conçu pour des applications avec éclairage LED

Master Range 9 Series
Voir les produits

Acti 9 Reflex iC60

Disjoncteurs à commande intégrée. Acti 9 Réflex iC60 : Disjoncteurs à commande intégrée jusqu'à 63 A

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iSSW

Commutateurs à manette. Acti 9 iSSW : commutateurs à manette à circuit simple ou double

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iPB

Bouton poussoir iPB et commutateur iSSW. Boutons poussoirs et commutateurs modulaires

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Acti 9 iCM B, D, E, C, V, A

Acti 9 Commutateurs rotatifs iCM. Commutateurs bipolaires iCMB, iCMC, iCMD, ICME

Master Range 9 Series
Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Protection courant continu

Multi 9 appareils modulaires

Acti 9 porte-fusible

Dispositifs de protection contre les surtensions