France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

OsiSense XS et XT

Détecteurs de proximité inductifs et capacitifs

Renseignent les équipements automatiques en fournissant des informations "Tout ou Rien" prélevées en certains points de la chaîne de fabrication.

OsiSense XS et XT
  • Caractéristiques

    • détection directe d'objets sans contact,
    • portée du millimètre jusqu'a 60 millimètres,
    • disponible en version noyable,
    • possibilité de détection avec arrière-plan.


    XS: technologie inductive de détection de proximité sans contact pour détection d'objets métalliques jusqu'à 60mm
    XT: technologie capacitive de détection de proximité sans contact pour détection d'objets de toute nature jusqu'à 20mm.

    Produits d'usage général
    Un des catalogues les plus complet du marché comprenant :
    • Des détecteurs standards de forme cylindrique: M8,12,18, 30 Boîtiers longs & courts
    • Des détecteurs standards de forme cubique, rectangulaire et plat
    • Conformes aux principales normes internationales, CE, UL, CSA, CCC; CTick, TUV
    • Une qualité internationale de haut niveau IP69K
    • Tous les standards électriques incluant les alimentations en AC/DC
    • Disponibles en portée simple ou augmentée
    Produits Application
    • Contrôle de rotation, facteur 1, ferreux/non ferreux, etc
    • Détecteurs avec corps plastique pour environnement chimique et ou double isolation
    • Détecteurs miniatures, formats lisses 4 et 6.5 mm pour applications d’assemblage
    • Tout inox et plastique pour applications dédiées au métier agro-alimentaire
    • Cubique & cylindrique tout inox pour l’industrie Automobile y compris les applications Soudure
    • Détecteurs XT pour la détection de tout objet quel que soit le matériau ou la conductivité

    Bénéfices

    • Disponibles partout dans le réseau de distribution de Telemecanique sensors,
    • Conformes aux normes internationales en portée standard ou augmentée.

    Applications

    • Machines d’assemblage, robotique, machines-outils, usinage, emballage, manutention, convoyage...
    • Industrie agro-alimentaire...

    Galerie photos

    • OsiSense XS & XT