France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

MiCOM P532

Protection différentielle de lignes.

Cet équipement offre une solution pour la protection et le contrôle. Il est conçu pour la protection de lignes et de câbles, contre les courants de court-circuits, les défauts à la terre et les surcharges dans les systèmes à moyenne et haute tension. Les fonctions de commande facultatives permettent à cet équipement de commander jusqu'à six appareillages installés dans une baie et d'en surveiller leurs positions de contact.

MiCOM P532
  • Caractéristiques

    La gamme de P53x fournit une protection de différentiel de ligne à deux extrémités incluant toutes les interfaces de communication nécessaires.

    La P530C est une protection de différentiel de ligne compacte qui peut directement remplacer le PQ741, Le P530C peut fournir de nouvelles caractérisques et fonctions tout en gardant une compatibilité de connexion avec son prédécesseur. Une multitude de fonctions de protection supplémentaires de court-circuit et de surcharge sont mises en oeuvre pour que le relais puisse être utilisé également comme protection de départ de lignes ou câbles. Des fonctions de protection directionnelle de surintensité, de détection de défaut à la terre et de supervition de tension sont également disponibles grâce à l'option de mesure de tension triphasée.

    Le MiCOM P532 est un équipement économique de protection différentielle de ligne. Les fonctions de commande facultatives permettent au P532 de commander jusqu'à six appareillages installés dans une baie et d'en surveiller leurs positions de contact.

    La P530C est fournie dans une solution compacte, tandis que P532 est fourni dans des tailles standard 4U en 40TE ou 84TE selon la configuration.

    Garantie contractuelle

    Durée : 2 ans



    • 1A/5A dans un même équipement
    • Transformateurs de tension en option
    • Interface PCOMM entièrement configurable
    • Touches de fonctions (avec text sur l'IHM pour le P532)
    • Fonctions de contrôle en option (P532)
    • Solution d'espace optimisé avec la P530C

    Applications

    Les MiCOM P53x sont des protections peu coûteuses de différentielles de ligne qui offrent des fonctions de contrôle pour une protection sélective et un contrôle des réseaux MT et HT contre les courts-circuits, les défauts à la terre et les surcharges.

    2 versions de P53x sont disponibles :

    • fonctions complémentaires non-directionnel (sans transformateurs de tension)
    • fonctions supplémentaires et surveillance directionnelle de défaut à la terre (avec des transformateurs de tension)

    Par ailleurs, lorsqu'il est fourni, il existe des options supplémentaires pour les unités de contrôle ou le contrôle automatique de synchronisme (ASC).

    Galerie photos

    • MiCOM P532 in 84TE Case