Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Système sur source centrale

Gamme de blocs sur source centrale à LED.

Master Range Exiway

Les sources centralisées permettent l’alimentation permanente de luminaires spécifiques de types fluorescents, à lampes incandescentes, fluocompactes ou à LEDs.

Système sur source centrale
  • Caractéristiques

    Nouvelle gamme de bloc sur source centrale basé sur le design Exiway Smart.
    • alimentation : 48 / 110 / 220 V CC – 230 V CA 50 / 60 Hz
    • matériaux thermoplastique autoextinguible 94V2-(UL94)
    • isolation électrique : classe II
    • permanent (P) et non permanent (NP)
    • source lumineuse : 2 x 1W - LED longue durée (100 000 h)
    • flux lumineux (P / NP) : 45 Lm
    • consommation en recharge : 2,7 VA
    • consommation en maintenance : 1,8 W
    • dimensions : 122 x 140 x 45 mm
    • conformité : EN 60598-1, EN 60598-2-22, UTE C 71-802,
    • NF 467, EN62471 – Groupe 0
    • livré avec 4 étiquettes repositionnables


    Bénéfices

    • Gamme de blocs compatibles avec les accessoires de la gamme Exiway Smart
    • Blocs avec une esthétique soignée
    • Conformité aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-22, UTE C 71-802, NF 467, EN62471 – Groupe 0
    • Produit livré avec 4 étiquettes repositionnables
    • Faibles coûts de maintenance
    • Longue durée de vie
    • Technologie LED

    Applications

    Installation des bloc en saillie, en encastré, en faux plafond, en drapeau.

Questions fréquentes (FAQ)

5000 FAQs à votre disposition. Vous pouvez aussi soumettre une question à nos conseillers

Nos partenaires et agences commerciales

Tous nos partenaires et agences commerciales et leurs localisations