Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Acti9 VDIS

Acti9 VDIS répartiteur vertical jusqu'à 125 A

Gamme Acti9 VDIS répartiteur vertical pour l'alimentation des têtes de groupe dans le tableau tertiaire ou gros résidentiel jusqu'à 125 A .

Acti9 VDIS
  • Caractéristiques

    Acti9 VDIS 125A

    • Répartiteur Vertical.
    • 3P+N.
    • Bornes automatiques avec technologie "push-in".
    • Compatible avec les câbles rigides, souples, souples avec embouts.
    • Nombre de points de connexions  :

                - A9XPK707 :
                    Entrées : 3 phases, 1 neutre jusqu'à 35mm2 ;
                    Sorties : 7 pour chacune des 3 phases, 12 pour le neutre de 1,5 à 16mm2.

                - A9XPK714 :
                    Entrées : 3 phases, 1 neutre jusqu'à 35mm2 ;
                    Sorties : 14 pour chacune des 3 phases, 24 pour le neutre de 1,5 à 16mm2.

    Conçu pour l'optimisation des tableaux suivants : Resi9 24, Pragma 24 à partir de 4 rangées, Prisma G et Prisma P.
    Nécessite un accessoire de fixation A9XPKV04 pour le montage dans Prisma.



    Bénéfices

    Chaque répartiteur Acti9 est équipé de bornes automatiques facilitant la mise en oeuvre et améliorant la fiabilité des connexions dans la durée.

    Acti9 VDIS 125A
    • Simple et rapide à mettre en oeuvre.
    • Accès direct et frontal pour l'alimentation des têtes de groupe.
    • Gain de temps à l'installation grâce à l'utilisation de bornes automatiques, technologie push-in.
    • Remplace un bornier étagé en libérant l'espace sur rail DIN.
    • Touches de déconnexion isolées du contact.
    • Amélioration de la lisibilité et de la clarté du tableau une fois câblé.
    • Équilibrage des phases facilité.
    • Evolution simple et rapide.

    Applications

    Acti9 répartiteur vertical est une offre dédiée à la distribution terminale pour tous types d'installations jusqu'à 125 A.

Questions fréquentes (FAQ)

5000 FAQs à votre disposition. Vous pouvez aussi soumettre une question à nos conseillers

Nos partenaires et agences commerciales

Tous nos partenaires et agences commerciales et leurs localisations