Acti9 iTG40 - Interrupteur différentiel
Ces interrupteurs différentiels tête de groupe sont installés en début de rangée, sur rail DIN 35 mm.
Caractéristiques
Les interrupteurs différentiels Acti9 iTG40 assurent la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement.
Ils sont particulièrement adaptés pour la protection de tête de groupe.
Les bornes de raccordement aval sont situées en partie haute de l'appareil pour un raccordement direct sur peigne Prodis.
Les interrupteurs différentiels ITG40 assurent :
- la protection différentielle des circuits de distribution terminale – le sectionnement
- Type AC Usage courant, protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passagères.Type Asi renforcé particulièrement adapté aux installations présentant d’importants risques de déclenchements intempestifs et présentant des sources d’aveuglement.
- Sensibilité: 30 mA ou 300 mA
- Calibre 25A et 40A
- Tension d'emploi (Ue): 230 V CA 50Hz
- Conforme à la norme des dispositifs différentiels CEI 61008.
Bénéfices
- facile d’installer grâce au raccordement tête de groupe
- favorise une disposition logique du tableau en unités fonctionnelles
